|
|
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Form D: Kugel mit Einsatz aus POM. Form H: Kugel mit Einsatz aus POM. Form K: Kugel mit Einsatz aus Hartmetall. Form M: Kugel Hartmetall.Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert. Kugel gehärtet. Form M Kugel vernickelt.Zeichnungshinweis:Form C: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan Form D: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM Form F: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung Form M: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus Hartmetall Form G: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan Form H: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, Einsatz aus POM Form J: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung Form K: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus Hartmetall DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Form | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | Kugel-Ø | Aufnahme- bohrung | SW | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
02000-108 | C | 13 | M8 | 7,2 | - | 13 | 8 | 10 | - | 11 | 10 |  | | 19,48 € | | 02000-110 | C | 20 | M10 | 10,5 | - | 18 | 10 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 27,78 € | | 02000-112 | C | 20 | M12 | 10,5 | - | 18 | 12 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 27,78 € | | 02000-116 | C | 30 | M16 | 20 | - | 27 | 16 | 25 | - | 27 | 90 |  | | 34,65 € | | 02000-120 | C | 50 | M20 | 34,5 | - | 35 | 20 | 40 | - | 41 | 165 |  | | 122,68 € | | 02000-208 | D | 13 | M8 | 7,9 | - | 13 | 8 | 10 | - | 11 | 10 |  | | 27,11 € | | 02000-210 | D | 20 | M10 | 12,7 | - | 18 | 10 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 34,57 € | | 02000-212 | D | 20 | M12 | 12,7 | - | 18 | 12 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 34,72 € | | 02000-308 | F | 13 | M8 | 7,2 | - | 13 | 8 | 10 | - | 11 | 10 |  | | 25,24 € | | 02000-310 | F | 20 | M10 | 10,5 | - | 18 | 10 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 35,16 € | | 02000-312 | F | 20 | M12 | 10,5 | - | 18 | 12 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 35,16 € | | 02000-316 | F | 30 | M16 | 20 | - | 27 | 16 | 25 | - | 27 | 90 |  | | 43,20 € | | 02000-320 | F | 50 | M20 | 34,5 | - | 35 | 20 | 40 | - | 41 | 165 |  | | 136,31 € | | 02000-908 | M | 13 | M8 | - | 7,7 | 13,3 | 8 | 10 | - | 11 | 10 |  | | 35,56 € | | 02000-910 | M | 20 | M10 | - | 12 | 18 | 10 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 47,77 € | | 02000-912 | M | 20 | M12 | - | 12 | 18 | 12 | 16 | - | 17 | 25 |  | | 47,77 € | | 02000-403 | G | 12 | M3 | 7,2 | - | 3,5 | - | 10 | ø 12 H7X6 min. | - | 10* |  | | 18,46 € | | 02000-404 | G | 18 | M4 | 10,5 | - | 4,4 | - | 16 | ø 18 H7X8 min. | - | 25* |  | | 25,61 € | | 02000-405 | G | 28 | M5 | 20 | - | 6,3 | - | 25 | ø 28 H7X13 min. | - | 90* |  | | 32,62 € | | 02000-503 | H | 12 | M3 | 7,9 | - | 3 | - | 10 | ø 12 H7X6 min. | - | 10* |  | | 25,66 € | | 02000-504 | H | 18 | M4 | 12,7 | - | 4 | - | 16 | ø 18 H7X8 min. | - | 25* |  | | 34,09 € | | 02000-505 | H | 28 | M5 | 19,05 | - | 6 | - | 25 | ø 28 H7X13 min. | - | 90* |  | | 43,78 € | | 02000-603 | J | 12 | M3 | 7,2 | - | 3,5 | - | 10 | ø 12 H7X6 min. | - | 10* |  | | 24,21 € | | 02000-604 | J | 18 | M4 | 10,5 | - | 4,4 | - | 16 | ø 18 H7X8 min. | - | 25* |  | | 33,01 € | | 02000-605 | J | 28 | M5 | 20 | - | 6,3 | - | 25 | ø 28 H7X13 min. | - | 90* |  | | 41,39 € | | 02000-803 | K | 12 | M3 | 7,9 | - | 3 | - | 10 | ø 12 H7X6 min. | - | 10* |  | | 37,90 € | | 02000-804 | K | 18 | M4 | 12,7 | - | 4 | - | 16 | ø 18 H7X8 min. | - | 25* |  | | 47,11 € | | 02000-805 | K | 28 | M5 | 19,05 | - | 6 | - | 25 | ø 28 H7X13 min. | - | 90* |  | | 52,80 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|