Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
02000_C

Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02000_C Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan 168 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormBD1D2D3HKugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-108C813M87,213101110 19,48 €
02000-110C1020M1010,518161725 27,78 €
02000-112C1220M1210,518161725 27,78 €
02000-116C1630M162027252790 34,65 €
02000-120C2050M2034,5354041165 122,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66