norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM
02000_D

Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl,
Kugel Wälzlagerstahl 1.2067,
Einsatz POM
Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02000_D Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM 169 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form D, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Einsatz aus POM

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormD1D2D3L1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-208D13M87,9138101110 26,37 €
02000-210D20M1012,71810161725 33,63 €
02000-212D20M1212,71812161725 33,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66