norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
02000_F

Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.2067. Ausführung:Körper vergütet und phosphatiert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02000_F Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung 178 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L1L2Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02000-308F13M87,2138101110 25,24 €
02000-310F20M1010,51810161725 35,16 €
02000-312F20M1210,51812161725 35,16 €
02000-316F30M16202716252790 43,20 €
02000-320F50M2034,535204041165 136,31 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66