Drehriegel

Allgemein fungieren Drehriegel als Verschlusselemente für Türen, Kappen oder Schränke. In der Industriebranche kommen sie häufig an Maschinentüren oder Schaltschränken zum Einsatz. Aber auch bei Montage- sowie Logistikfahrzeugen werden Drehriegel eingesetzt, da sie neben ihrer sicheren, abschließbaren Funktion robust gebaut sind.
Das Produktsortiment von norelem umfasst Drehriegel in den verschiedensten Ausführungen. Von Drehriegel in kleiner und langer Ausführung über Drehriegel mit abschließbarer Funktion bis hin zu Drehriegel mit verschiedenen Griffformen (L- und T-Griff) ist nahezu jeder Anwendungsbereich abgedeckt. In Bezug auf das Material können Interessenten zwischen Drehriegel in Stahlausführung oder in Edelstahlausführung auswählen.
Speziell für den Hygienebereich, wo strikte Sauberkeitsrichtlinien herrschen, bietet norelem einen Drehriegel aus Edelstahl an, der wasser- und staubgeschützt gemäß IP69K ist. Durch die spezielle Formgebung ist dieser besonders reinigungs- und schmutzunempfindlich.