norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Edelstahl 1.4305.
Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel

1) O-Ring
2) Flachdichtung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05566-04 Drehriegel Edelstahl lange Ausführung 222 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl lange Ausführung

Drehriegel Edelstahl lange Ausführung

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
05566-04-1730Vierkant 7 mm2830 35,83 €
05566-04-1736Vierkant 7 mm2836 38,35 €
05566-04-1740Vierkant 7 mm2840 41,56 €
05566-04-1750Vierkant 7 mm2850 46,01 €
05566-04-1760Vierkant 7 mm2860 51,05 €
05566-04-1830Vierkant 8 mm2830 35,79 €
05566-04-1836Vierkant 8 mm2836 38,32 €
05566-04-1840Vierkant 8 mm2840 41,59 €
05566-04-1850Vierkant 8 mm2850 46,01 €
05566-04-1860Vierkant 8 mm2860 51,05 €
05566-04-4330Doppelbart 3 mm2830 36,01 €
05566-04-4336Doppelbart 3 mm2836 38,56 €
05566-04-4340Doppelbart 3 mm2840 42,21 €
05566-04-4350Doppelbart 3 mm2850 46,63 €
05566-04-4360Doppelbart 3 mm2860 51,24 €
05566-04-4530Doppelbart 5 mm2830 36,91 €
05566-04-4536Doppelbart 5 mm2836 38,70 €
05566-04-4540Doppelbart 5 mm2840 41,92 €
05566-04-4550Doppelbart 5 mm2850 47,20 €
05566-04-4560Doppelbart 5 mm2860 51,38 €
05566-04-0030Knebel2830 38,49 €
05566-04-0036Knebel2836 41,07 €
05566-04-0040Knebel2840 43,86 €
05566-04-0050Knebel2850 48,71 €
05566-04-0060Knebel2860 53,20 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=30
A
bei Gehäuselänge
H=36
A
bei Gehäuselänge
H=40
A
bei Gehäuselänge
H=50
A
bei Gehäuselänge
H=60
L

CADZub.PreisBestellen
05566-07-45060182428384845 1,99 €
05566-07-45080202630405045 1,99 €
05566-07-45100222832425245 1,99 €
05566-07-45140263236465645 1,99 €
05566-07-45160283438485845 1,99 €
05566-07-45180303640506045 1,99 €
05566-07-45200323842526245 1,99 €
05566-07-45220344044546445 1,99 €
05566-07-45240364246566645 1,99 €
05566-07-45260384448586845 1,99 €
05566-07-45280404650607045 1,99 €
05566-07-45320445054647445 1,99 €
05566-07-45500626872829245 1,99 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66