Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Drehriegel mit L- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard- Edelstahlmutter. Schutzart IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05594 Drehriegel Edelstahl mit L-Griff 163 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

Drehriegel Edelstahl mit L-Griff

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungH

SWCADZub.PreisBestellen
05594-1186L-Griff1827 37,88 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=18
L

CADZub.PreisBestellen
05569-245X1801845 2,05 €
05569-245X2002045 2,05 €
05569-245X2402445 2,05 €
05569-245X2802845 2,05 €
05569-245X3203245 2,05 €
05569-245X3403445 2,05 €
05569-245X3603645 2,05 €
05569-245X3803845 2,05 €
05569-245X4004045 2,05 €
05569-245X4204245 2,05 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66