Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard- Edelstahlmutter. Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Schutzart IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05593 Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 206 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBetätigungH

SWCADZub.PreisBestellen
05593-1186AT-Griff1827 27,10 €
05593-2186BT-Griff abschließbar1827 41,23 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=18
L

CADZub.PreisBestellen
05569-245X1801845 2,05 €
05569-245X2002045 2,05 €
05569-245X2402445 2,05 €
05569-245X2802845 2,05 €
05569-245X3203245 2,05 €
05569-245X3403445 2,05 €
05569-245X3603645 2,05 €
05569-245X3803845 2,05 €
05569-245X4004045 2,05 €
05569-245X4204245 2,05 €