|
|
05593_DRDrehriegel Edelstahl mit T-Griff |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griff Edelstahl 1.4301.
Gehäuse und Mutter Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank.Hinweis:Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Lieferung mit Standard- Edelstahlmutter. Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Schutzart IP65.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Betätigung | H | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05593-1186 | A | T-Griff | 18 | 27 |  | | 26,34 € | | 05593-2186 | B | T-Griff abschließbar | 18 | 27 |  | | 40,07 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|