BeschreibungWerkstoff:Drehriegel Edelstahl 1.4305.
Zunge Edelstahl 1.4301.Ausführung:blank.Hinweis:Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.Zeichnungshinweis:
Betätigung: a) Vierkant 8 mm b) Schlitz c) Doppelbart 5 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.