Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:blank.Hinweis:Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgeschäumten PUR- Dichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 5 mm
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05587_DR Drehriegel Edelstahl 229 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungH

SWCADZub.PreisBestellen
05587-18186Vierkant 8 mm1827 13,16 €
05587-20186Schlitz1827 13,16 €
05587-40186Doppelbart 5 mm1827 13,16 €

Weitere Artikel dieser Kategorie