Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung schwarz.
Mutter und Zunge verzinkt.
Hinweis:Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05567 Drehriegel aus Polyamid 191 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel aus Polyamid

Drehriegel aus Polyamid

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BetätigungCADZub.PreisBestellen
05567-17185Vierkant 7 mm 1,46 €
05567-18185Vierkant 8 mm 1,46 €
05567-20185Schlitz 1,46 €
05567-43185Doppelbart 3 mm 1,46 €
05567-45185Doppelbart 5 mm 1,46 €
05567-88185Dreikant 8 mm 1,46 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=18
L

CADZub.PreisBestellen
05569-145X040445 0,49 €
05569-145X060645 0,49 €
05569-145X080845 0,49 €
05569-145X1001045 0,49 €
05569-145X1201245 0,49 €
05569-145X1401445 0,49 €
05569-145X1601645 0,49 €
05569-145X1801845 0,49 €
05569-145X2002045 0,49 €
05569-145X2202245 0,49 €
05569-145X2402445 0,49 €
05569-145X2602645 0,49 €
05569-145X2802845 0,49 €
05569-145X3003045 0,49 €
05569-145X3203245 0,49 €
05569-145X3403445 0,49 €
05569-145X3603645 0,55 €
05569-145X3803845 0,55 €
05569-145X4004045 0,55 €
05569-145X4204245 0,55 €
05569-135X1601635 0,49 €
05569-135X1801835 0,49 €
05569-135X2002035 0,49 €
05569-135X2202235 0,49 €
05569-135X2402435 0,49 €
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
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66