norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung schwarz.
Mutter verzinkt.
Hinweis:Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05567_DR Drehriegel aus Polyamid 179 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BetätigungCADZub.PreisBestellen
05567-17185Vierkant 7 mm 1,42 €
05567-18185Vierkant 8 mm 1,42 €
05567-20185Schlitz 1,42 €
05567-43185Doppelbart 3 mm 1,42 €
05567-45185Doppelbart 5 mm 1,42 €
05567-88185Dreikant 8 mm 1,42 €