Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
O-Ringe Silikon, rot, FDA konform.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN 1672-2 und DIN EN 14159.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05595-01 Drehriegel im Hygienic DESIGN 166 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel im Hygienic DESIGN

Drehriegel im Hygienic DESIGN

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel im Hygienic DESIGN

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
05595-01-18Zweikant2818 23,57 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
05566-07-45060645 1,99 €
05566-07-45080845 1,99 €
05566-07-451001045 1,99 €
05566-07-451401445 1,99 €
05566-07-451601645 1,99 €
05566-07-451801845 1,99 €
05566-07-452002045 1,99 €
05566-07-452202245 1,99 €
05566-07-452402445 1,99 €
05566-07-452602645 1,99 €
05566-07-452802845 1,99 €
05566-07-453203245 1,99 €
05566-07-455005045 1,99 €