BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss. Mutter Messing. O-Ring NBR, Flachdichtung CR. Zunge Stahl.Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet. Mutter und Zunge verzinkt.Hinweis:Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung).
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung: a) Vierkant 6 mm b) Schlitz c) Dreikant 6,5 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.