Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Messing.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse verzinkt und blau passiviert.
Knebel schwarz KTL beschichtet.
Zunge verzinkt.
Hinweis:Besonders geeignet für Stahlschränke, Spinde in Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Industrieunternehmen.Betätigungsweise:Die integrierte Freilauffunktion bietet gegenüber konventionellen Drehverschlüssen eine hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung. Montage:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.Achtung:Eine optimale Funktion garantieren wir bei Vorhängeschlössern mit Bügeldurchmesser von Ø6,0 - Ø8,0 mm.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05577 Drehriegel mit Freilauf 237 kB

Zeichnungen

Drehriegel mit Freilauf

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA

LHCADZub.PreisBestellen
05577-2222422,44422,4 6,27 €
05577-2224824,84222,4 6,27 €
05577-2230430,44522,4 6,27 €
05577-2235935,94922,4 6,27 €
05577-2242442,44522,4 6,27 €