Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Zunge Zinkdruckguss.
Mutter Stahl. Flachdichtung Gummi.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge roh. Mutter verzinkt.
Hinweis:Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm

1) O-Ring
2) Adapter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05576 Drehriegel mit Stufenzunge 371 kB

Zeichnungen

Drehriegel mit Stufenzunge

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungAL

S
max.
CADZub.PreisBestellen
05576-17301Vierkant 7 mm30 -9,53020 8,38 €
05576-17401Vierkant 7 mm40 -9,54030 9,17 €
05576-17501Vierkant 7 mm50 -9,55040 9,70 €
05576-17601Vierkant 7 mm60 -9,56050 10,24 €
05576-43301Doppelbart 3 mm30 -9,53020 8,38 €
05576-43401Doppelbart 3 mm40 -9,54030 9,17 €
05576-43501Doppelbart 3 mm50 -9,55040 9,70 €
05576-43601Doppelbart 3 mm60 -9,56050 10,24 €
05576-45301Doppelbart 5 mm30 -9,53020 8,38 €
05576-45401Doppelbart 5 mm40 -9,54030 9,17 €
05576-45501Doppelbart 5 mm50 -9,55040 9,70 €
05576-45601Doppelbart 5 mm60 -9,56050 10,24 €