Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse verchromt.
Betätigung schwarz pulverbeschichtet.
Mutter und Zunge verzinkt.
Hinweis:Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05572 Drehriegel mit T-Griff 186 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel mit T-Griff

Drehriegel mit T-Griff

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigung

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
05572-1182T-Griff- 9,44 €
05572-2182T-Griff abschließbarSchließung 101 13,61 €
05572-3182T-Griff abschließbarSchließung 1333 13,61 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerA
bei Gehäuselänge
H=18
L

CADZub.PreisBestellen
05569-145X040445 0,49 €
05569-145X060645 0,49 €
05569-145X080845 0,49 €
05569-145X1001045 0,49 €
05569-145X1201245 0,49 €
05569-145X1401445 0,49 €
05569-145X1601645 0,49 €
05569-145X1801845 0,49 €
05569-145X2002045 0,49 €
05569-145X2202245 0,49 €
05569-145X2402445 0,49 €
05569-145X2602645 0,49 €
05569-145X2802845 0,49 €
05569-145X3003045 0,49 €
05569-145X3203245 0,49 €
05569-145X3403445 0,49 €
05569-145X3603645 0,55 €
05569-145X3803845 0,55 €
05569-145X4004045 0,55 €
05569-145X4204245 0,55 €
05569-135X1601635 0,49 €
05569-135X1801835 0,49 €
05569-135X2002035 0,49 €
05569-135X2202235 0,49 €
05569-135X2402435 0,49 €