Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung:Gehäuse verchromt. Betätigung schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Hinweis:Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05572_DR Drehriegel mit T-Griff 181 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigung

Ausführung

CADZub.PreisBestellen
05572-1182T-Griff- 9,17 €
05572-2182T-Griff abschließbarSchließung 101 13,23 €
05572-3182T-Griff abschließbarSchließung 1333 13,23 €

Weitere Artikel dieser Kategorie