|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung PUR. Zunge Stahl.Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet. Mutter und Zunge verzinkt.Hinweis:Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und aufgeschäumter PUR-Dichtung.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:Betätigung: a) Vierkant 7 mm b) Vierkant 8 mm c) Schlitz d) Doppelbart 3 mm e) Doppelbart 5 mm f) Dreikant 8 mm DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Bestellnummer | Farbe | Betätigung | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05566-17181 | - | Vierkant 7 mm |  | | 2,11 € | | 05566-18181 | - | Vierkant 8 mm |  | | 2,11 € | | 05566-20181 | - | Schlitz |  | | 2,11 € | | 05566-43181 | - | Doppelbart 3 mm |  | | 2,11 € | | 05566-45181 | - | Doppelbart 5 mm |  | | 2,11 € | | 05566-88181 | - | Dreikant 8 mm |  | | 2,11 € | | 05566-17182 | schwarz | Vierkant 7 mm |  | | 2,11 € | | 05566-18182 | schwarz | Vierkant 8 mm |  | | 2,11 € | | 05566-20182 | schwarz | Schlitz |  | | 2,11 € | | 05566-43182 | schwarz | Doppelbart 3 mm |  | | 2,11 € | | 05566-45182 | schwarz | Doppelbart 5 mm |  | | 2,11 € | | 05566-88182 | schwarz | Dreikant 8 mm |  | | 2,11 € | |
|
Bestellnummer | A | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05570-145X040 | 4 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X060 | 6 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X080 | 8 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X100 | 10 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X120 | 12 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X140 | 14 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X160 | 16 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X180 | 18 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X200 | 20 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X220 | 22 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X240 | 24 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X260 | 26 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X280 | 28 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X300 | 30 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X320 | 32 | 45 |  | | 0,48 € | | 05570-145X340 | 34 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X360 | 36 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X380 | 38 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X400 | 40 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X420 | 42 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X440 | 44 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X460 | 46 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X480 | 48 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-145X500 | 50 | 45 |  | | 0,53 € | | 05570-135X160 | 16 | 35 |  | | 0,48 € | | 05570-135X180 | 18 | 35 |  | | 0,48 € | | 05570-135X200 | 20 | 35 |  | | 0,48 € | | 05570-135X220 | 22 | 35 |  | | 0,48 € | | 05570-135X240 | 24 | 35 |  | | 0,48 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|