norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung PUR.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Hinweis:Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und aufgeschäumter PUR-Dichtung.
Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05566_DR Drehriegel 202 kB

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbeBetätigungCADZub.PreisBestellen
05566-17181verchromtVierkant 7 mm 2,11 €
05566-18181verchromtVierkant 8 mm 2,11 €
05566-20181verchromtSchlitz 2,11 €
05566-43181verchromtDoppelbart 3 mm 2,11 €
05566-45181verchromtDoppelbart 5 mm 2,11 €
05566-88181verchromtDreikant 8 mm 2,11 €
05566-17182schwarz pulverbeschichtetVierkant 7 mm 2,11 €
05566-18182schwarz pulverbeschichtetVierkant 8 mm 2,11 €
05566-20182schwarz pulverbeschichtetSchlitz 2,11 €
05566-43182schwarz pulverbeschichtetDoppelbart 3 mm 2,11 €
05566-45182schwarz pulverbeschichtetDoppelbart 5 mm 2,11 €
05566-88182schwarz pulverbeschichtetDreikant 8 mm 2,11 €