Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe
05575

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
Flachdichtung CR.
Zunge Stahl.
Ausführung:Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter und Zunge verzinkt.
Hinweis:Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Vibrationssicher durch federbelastete Rastung in Endstellung „verriegelt“. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung).

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Funktionen:Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Mit Markierung auf Gehäuse für Position „verriegelt“.Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Dreikant 8 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05575 Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe 187 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

Kompressions-Drehriegel mit verstellbarer Zungenhöhe

mehr Info

Zeichnungen

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BetätigungCADZub.PreisBestellen
05575-18351Vierkant 8 mm 14,09 €
05575-43351Doppelbart 3 mm 14,09 €
05575-45351Doppelbart 5 mm 14,09 €
05575-88351Dreikant 8 mm 14,09 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerAL

Filter
05570-145X4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/5045
05570-135X16/18/20/22/2435
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66