Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.Hinweis:Der Sicherheits-Drehriegel ist auch bei hohem Anpressdruck, durch ein eingebautes Sperrelement, rüttel- und vibrationssicher gemäß DIN 43668. Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlußstellung abziehbar. Drehriegel Baugruppe vormontiert. Ausführung rechts = entgegen dem Uhrzeigersinn schließend. Ausführung links = im Uhrzeigersinn schließend. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) selbstsichernde Schraube
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05578-02 Sicherheits-Drehriegel Edelstahl 199 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Sicherheits-Drehriegel Edelstahl

Sicherheits-Drehriegel Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Sicherheits-Drehriegel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1BetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
05578-02-14518rechtsDoppelbart 5 mm3018 38,19 €
05578-02-24518linksDoppelbart 5 mm3018 38,19 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
05566-07-45060645 1,99 €
05566-07-45080845 1,99 €
05566-07-451001045 1,99 €
05566-07-451401445 1,99 €
05566-07-451601645 1,99 €
05566-07-451801845 1,99 €
05566-07-452002045 1,99 €
05566-07-452202245 1,99 €
05566-07-452402445 1,99 €
05566-07-452602645 1,99 €
05566-07-452802845 1,99 €
05566-07-453203245 1,99 €
05566-07-455005045 1,99 €