norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4401.Ausführung:blank.Hinweis:Der Sicherheits-Drehriegel ist auch bei hohem Anpressdruck, durch ein eingebautes Sperrelement, rüttel- und vibrationssicher gemäß DIN 43668. Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlußstellung abziehbar. Drehriegel Baugruppe vormontiert. Ausführung rechts = entgegen dem Uhrzeigersinn schließend. Ausführung links = im Uhrzeigersinn schließend. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
1) Flachdichtung
2) selbstsichernde Schraube
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05578-02_DR Sicherheits-Drehriegel Edelstahl 204 kB

Zeichnungen

Sicherheits-Drehriegel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungBetätigungD

HCADZub.PreisBestellen
05578-02-14518rechtsDoppelbart 5 mm3018 37,15 €
05578-02-24518linksDoppelbart 5 mm3018 37,15 €