|
|
05569Zunge für Drehriegel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | A bei Gehäuselänge H=18 | A bei Gehäuselänge H=30 | A bei Gehäuselänge H=40 | A bei Gehäuselänge H=50 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05569-145X040 | Stahl | 4 | 16 | 26 | 36 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X060 | Stahl | 6 | 18 | 28 | 38 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X080 | Stahl | 8 | 20 | 30 | 40 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X100 | Stahl | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X120 | Stahl | 12 | 24 | 34 | 44 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X140 | Stahl | 14 | 26 | 36 | 46 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X160 | Stahl | 16 | 28 | 38 | 48 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X180 | Stahl | 18 | 30 | 40 | 50 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X200 | Stahl | 20 | 32 | 42 | 52 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X220 | Stahl | 22 | 34 | 44 | 54 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X240 | Stahl | 24 | 36 | 46 | 56 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X260 | Stahl | 26 | 38 | 48 | 58 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X280 | Stahl | 28 | 40 | 50 | 60 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X300 | Stahl | 30 | 42 | 52 | 62 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X320 | Stahl | 32 | 44 | 54 | 64 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X340 | Stahl | 34 | 46 | 56 | 66 | 45 |  | | 0,48 € | | 05569-145X360 | Stahl | 36 | 48 | 58 | 68 | 45 |  | | 0,53 € | | 05569-145X380 | Stahl | 38 | 50 | 60 | 70 | 45 |  | | 0,53 € | | 05569-145X400 | Stahl | 40 | 52 | 62 | 72 | 45 |  | | 0,53 € | | 05569-145X420 | Stahl | 42 | 54 | 64 | 74 | 45 |  | | 0,53 € | | 05569-135X160 | Stahl | 16 | 28 | 38 | 48 | 35 |  | | 0,48 € | | 05569-135X180 | Stahl | 18 | 30 | 40 | 50 | 35 |  | | 0,48 € | | 05569-135X200 | Stahl | 20 | 32 | 42 | 52 | 35 |  | | 0,48 € | | 05569-135X220 | Stahl | 22 | 34 | 44 | 54 | 35 |  | | 0,48 € | | 05569-135X240 | Stahl | 24 | 36 | 46 | 56 | 35 |  | | 0,48 € | | 05569-245X180 | Edelstahl | 18 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X200 | Edelstahl | 20 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X240 | Edelstahl | 24 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X280 | Edelstahl | 28 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X320 | Edelstahl | 32 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X340 | Edelstahl | 34 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X360 | Edelstahl | 36 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X380 | Edelstahl | 38 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X400 | Edelstahl | 40 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | | 05569-245X420 | Edelstahl | 42 | - | - | - | 45 |  | | 1,99 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|