BeschreibungWerkstoff:Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.Ausführung:blank.Hinweis:Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.Zubehör:Steckschlüssel 05586Zeichnungshinweis:
Betätigung: a) Vierkant 6 mm b) Schlitz
1) O-Ring 2) Flachdichtung
Besonderheiten:
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.