norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Drehriegel Edelstahl 1.4401.
Zunge Edelstahl 1.4301.
Ausführung:blank.
Griff poliert.
Hinweis:Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65. Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage:Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05593-01 Drehriegel Edelstahl mit T-Griff 160 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

mehr Info

Zeichnungen

Drehriegel Edelstahl mit T-Griff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBetätigungD

CADZub.PreisBestellen
05593-01-1186T-Griff32 30,92 €
05593-01-2186T-Griff abschließbar32 60,69 €

Zunge für Drehriegel

mehr Info

Zeichnungen

Zunge für Drehriegel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAL

CADZub.PreisBestellen
05566-07-45060645 1,94 €
05566-07-45080845 1,94 €
05566-07-451001045 1,94 €
05566-07-451401445 1,94 €
05566-07-451601645 1,94 €
05566-07-451801845 1,94 €
05566-07-452002045 1,94 €
05566-07-452202245 1,94 €
05566-07-452402445 1,94 €
05566-07-452602645 1,94 €
05566-07-452802845 1,94 €
05566-07-453203245 1,94 €
05566-07-455005045 1,94 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66