norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05665 Minispanner für Horizontaleinbau 242 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Minispanner für Horizontaleinbau
Minispanner für Horizontaleinbau

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

mehr Info

Zeichnungen

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8CADZub.PreisBestellen
05665-08128255626321210456533 406,06 €
05665-151315545630391512456550 473,91 €
05665-251425755635451216507052 524,28 €
BestellnummerGröße

B10B11B12D1

L1L2L3L4L5L6AnschlussgewindeCADZub.PreisBestellen
05665-08122,536,55123163248450M05 406,06 €
05665-1513338,58,315822324810,573G1/8 473,91 €
05665-2514448,58,318226,5456419,580G1/8 524,28 €

Minispanner ohne Endlagenabfrage

mehr Info

Zeichnungen

Minispanner ohne Endlagenabfrage

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8CADZub.PreisBestellen
05665-08428255626321210456533 331,02 €
05665-154315545630391512456550 388,58 €
05665-254425755635451216507052 453,35 €
BestellnummerGröße

B10B11B12D1

L1L2L3L4L5L6AnschlussgewindeCADZub.PreisBestellen
05665-08422,536,55123163248450M05 331,02 €
05665-1543338,58,315822324810,573G1/8 388,58 €
05665-2544448,58,318226,5456419,580G1/8 453,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66