norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
05665_ME

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05665_ME Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter) 243 kB

Zeichnungen

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8CADZub.PreisBestellen
05665-08128255626321210456533 395,00 €
05665-151315545630391512456550 461,00 €
05665-251425755635451216507052 510,00 €
BestellnummerGröße

B10B11B12D1

L1L3L4L5L6AnschlussgewindeCADZub.PreisBestellen
05665-08122,536,551233248450M05 395,00 €
05665-1513338,58,3158324810,573G1/8 461,00 €
05665-2514448,58,3182456419,580G1/8 510,00 €