Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Manuelles Schließen und Verriegeln über die Handzustellung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen.

Achtung: Erforderlich ist ein 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.
Auf Anfrage:Spannarm ohne Bohrungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05652 Minispanner mit Handzustellung 285 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Minispanner mit Handzustellung
Minispanner mit Handzustellung

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

mehr Info

Zeichnungen

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CADZub.PreisBestellen
05652-081111282556263215501418122,55728636 435,87 €
05652-081112282556263215501418122,55728636 435,87 €
05652-15111131554563039186017221536832842 508,86 €
05652-15111231554563039186017221536832842 508,86 €
05652-251111425755635452275202518468401052,5 561,29 €
05652-251112425755635452275202518468401052,5 561,29 €
BestellnummerGröße

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RHandzustellungCADZub.PreisBestellen
05652-0811112M55,542091239627,5207,510516105712135links 435,87 €
05652-0811122M55,542091239627,5207,510516105712135rechts 435,87 €
05652-1511113G 1/86,5520915812040251415520126915135links 508,86 €
05652-1511123G 1/86,5520915812040251415520126915135rechts 508,86 €
05652-2511114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135links 561,29 €
05652-2511124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135rechts 561,29 €

Minispanner ohne Endlagenabfrage

mehr Info

Zeichnungen

Minispanner ohne Endlagenabfrage

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CADZub.PreisBestellen
05652-084111282556263215501418122,55728636 363,91 €
05652-084112282556263215501418122,55728636 363,91 €
05652-15411131554563039186017221536832842 424,56 €
05652-15411231554563039186017221536832842 424,56 €
05652-254111425755635452275202518468401052,5 492,41 €
05652-254112425755635452275202518468401052,5 492,41 €
BestellnummerGröße

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RHandzustellungCADZub.PreisBestellen
05652-0841112M55,542091239627,5207,510516105712135links 363,91 €
05652-0841122M55,542091239627,5207,510516105712135rechts 363,91 €
05652-1541113G 1/86,5520915812040251415520126915135links 424,56 €
05652-1541123G 1/86,5520915812040251415520126915135rechts 424,56 €
05652-2541114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135links 492,41 €
05652-2541124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135rechts 492,41 €