norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.
Manuelles Schließen und Verriegeln über die Handzustellung.
Pneumatisches Öffnen und Schließen.

Achtung: Erforderlich ist ein 5/3-Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.
Auf Anfrage:Spannarm ohne Bohrungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05652_OE Minispanner ohne Endlagenabfrage 172 kB

Zeichnungen

Minispanner ohne Endlagenabfrage

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerGröße

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B15B16B17CADZub.PreisBestellen
05652-084111282556263215501418122,55728636 354,00 €
05652-084112282556263215501418122,55728636 354,00 €
05652-15411131554563039186017221536832842 413,00 €
05652-15411231554563039186017221536832842 413,00 €
05652-254111425755635452275202518468401052,5 479,00 €
05652-254112425755635452275202518468401052,5 479,00 €
BestellnummerGröße

D1

D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L8L9L10L12L14RHandzustellungCADZub.PreisBestellen
05652-0841112M55,542091239627,5207,510516105712135links 354,00 €
05652-0841122M55,542091239627,5207,510516105712135rechts 354,00 €
05652-1541113G 1/86,5520915812040251415520126915135links 413,00 €
05652-1541123G 1/86,5520915812040251415520126915135rechts 413,00 €
05652-2541114G 1/88,5620918213647281718525168017,5135links 479,00 €
05652-2541124G 1/88,5620918213647281718525168017,5135rechts 479,00 €