norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.Auf Anfrage:Spannarm ohne Bohrungen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05650 Minispanner 249 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Minispanner
Minispanner

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

mehr Info

Zeichnungen

Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)
Minispanner mit elektrischer Endlagenabfrage (Magnet-Schalter)

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
Größe

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filter
05650-050011105650-0500121282556263215501418122,557122
05650-090011105650-0900121315545630391860172215368163
05650-100011105650-1000121425755635452275202518468184
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
Größe

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filter
05650-050011105650-0500121228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090011105650-0900121332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100011105650-10001214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5

Minispanner ohne Endlagenabfrage

mehr Info

Zeichnungen

Minispanner ohne Endlagenabfrage

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
Größe

Spannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14Filter
05650-050041105650-0500421282556263215501418122,557122
05650-090041105650-0900421315545630391860172215368163
05650-100041105650-1000421425755635452275202518468184
Bestellnummer
Form A
Bestellnummer
Form B
Größe

B15B16B17D1

D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14Filter
05650-050041105650-0500421228636M55,541239627,5207,51051610505712
05650-090041105650-0900421332842G 1/86,551581204025141552012606915
05650-100041105650-10004214401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5