norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus hochfestem Aluminium.
Spannarm aus Stahl.
Ausführung:Spannarm brüniert.Hinweis:Der Minispanner zeichnet sich besonders durch seine kleinen Baumaße, genaue Positionierung des Spannarmes und seiner Leichtbauweise aus. Minispanner sind absolut selbsthemmend. Auch bei Druckwegnahme ist die Spannkraft sicher gewährleistet, da durch den eingebauten Kniehebel am Spannarm eine Übertotpunktlage erreicht wird. Durch eine Dauerschmierung und Speziallagerbuchsen sind Minispanner wartungsfrei. Sie können mit trockener und ölfreier Luft betrieben werden.Auf Anfrage:Spannarm ohne Bohrungen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05650_OE Minispanner ohne Endlagenabfrage 171 kB

Zeichnungen

Minispanner ohne Endlagenabfrage

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerForm

GrößeSpannmoment
Nm
bei 5 bar
Haltemoment
Nm
Betriebsdruck
in bar bei
ölfreier Luft
Maximaldruck
in bar bei
ölfreier Luft
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14B15B16B17D1D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14CADZub.PreisBestellen
05650-0500411A282556263215501418122,55712228636M55,541239627,5207,51051610505712 298,12 €
05650-0900411A31554563039186017221536816332842G 1/86,551581204025141552012606915 357,74 €
05650-1000411A425755635452275202518468184401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5 426,62 €
05650-0500421B282556263215501418122,55712228636M55,541239627,5207,51051610505712 298,12 €
05650-0900421B31554563039186017221536816332842G 1/86,551581204025141552012606915 357,74 €
05650-1000421B425755635452275202518468184401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5 426,62 €