norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:brüniert.Hinweis:Der doppeltwirkende Pneumatikzylinder garantiert eine hohe Lebensdauer.
Die Befestigungsschrauben der Achsen sind mit LOCTITE gesichert.
Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Beachten:Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 sind Haltekräfte; F3 und F4 sind Spannkräfte.Zeichnungshinweis:
Y = Zylinder-Hub
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05350 Pneumatikspanner senkrecht schwere Ausführung 163 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 422 kB

Zeichnungen

Pneumatikspanner senkrecht schwere Ausführung

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ABCDEFGHIKLMNOPRSTCADZub.PreisBestellen
05350-04158252115420705730107790109M12x1,256,2G1/847277 491,97 €
05350-062090551160218361401185105129M16x1,58,2G1/453315 677,73 €
05350-083012880139522111866012,5112,5135176M16x1,513,2G1/469,5383 924,79 €
Bestellnummer
 
UVWXYZGesamthöheGesamtlängeF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
F5
kN
VLCADZub.PreisBestellen
05350-0435,58216408027122380691,52,20,751 491,97 €
05350-064010116501002614743512182,53,511,8 677,73 €
05350-08541232063120401965402030461,84,3 924,79 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66