norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Temperguss.
Hebelteile und Schubstange Vergütungsstahl.
Ausführung:Grundkörper lackiert.
Konsole, Hebelteile und Schubstange verzinkt und passiviert.
Hinweis:Der Pneumatikspanner kann als Druck- und als Zugspanner verwendet werden. Die schwere Ausführung sowie der doppeltwirkende FESTO Pneumatikzylinder garantieren eine lange Lebensdauer.
Die vergütete, verzinkte und passivierte Andrückschraube mit Schutzkappe wird mitgeliefert.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Beachten:Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 sind Haltekräfte; F2 sind Spannkräfte.Zeichnungshinweis:
Y = Zylinder-Hub
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05340 Schubstangen-Pneumatikspanner 255 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 422 kB

Zeichnungen

Schubstangen-Pneumatikspanner
Schubstangen-Pneumatikspanner

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerABC
(Hub)
DEGHIKLTUVWWYRF1
kN
F2
kN
F3
kN
VLGesamthöheGesamtlängeentsprechende
Druckschrauben
CADZub.PreisBestellen
05340-031272206,5304133M828411255684161662G1/842,50,750,891328M8x35 291,75 €
05340-051697328,5504141M12454132238841616100G1/810512,2110437M12x50 357,98 €
05340-07221054011505759M124470404491141616125G1/425101,84,5150533M12x50 541,19 €