norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hebelteile Stahlblech, Achsbolzen Edelstahl.Ausführung:Hebelteile verzinkt.
Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Spanner verzinkt und passiviert.
Komplett mit vergüteter, verzinkter und passivierter Andrückschraube mit Schutzkappe.
Hinweis:Pneumatikspanner haben gegenüber Handspannern folgende Vorteile: Die Bedienperson wird vom häufigen Spannen entlastet. Mehrere Spanner lassen sich gleichzeitig betätigen und können in bestimmter Reihenfolge geschlossen werden.
Einzelne oder mehrere Spanner können durch Maschinensteuerung bzw. durch Handsteuerung von verschiedenen Stellen aus betätigt werden.
Durch das Kniehebelsystem
– bleibt der Spanner auch bei Luftausfall geschlossen
– ist der Luftverbrauch durch die große Endübersetzung gering
– wird durch das Schwenken des Spannarmes ein großer Öffnungsweg erreicht
– ergeben sich optimale Kraft- und Bewegungsverhältnisse.

VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Auswahlkriterien:Zur Auswahl der richtigen Spannergröße ist bei den Pneumatikspannern neben der Haltekraft auch die mögliche Spannkraft bei 6 bar Luftdruck (zulässig sind beliebige Druckmedien, Höchstdruck 10 bar) angegeben. F3 ist die mögliche Spannkraft, die der Spanner am Spannarmende, F4 die Kraft, die er auf der Drehpunktseite ausübt.Steuerung:Der Schaltplan für die einfachste Steuerung eines oder mehrerer Pneumatikspanner ist nebenstehend gezeichnet. Beim Aufbau von kompletten Schaltungen beraten die bekannten Hersteller von Pneumatikventilen, die auch alle erforderlichen Verbindungselemente und Armaturen liefern.Beachten:Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 sind Haltekräfte; F3 und F4 sind Spannkräfte.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05331 Pneumatikspanner 216 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Pneumatikspanner

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
FormBB1B2DD1HH1H2H3H5H6H7CADZub.PreisBestellen
05331-01A505244,582145,5321049,5-2 bis 4,584 190,18 €
05331-02B54,56275,512265540,51261-1 bis 7104 201,49 €
05331-03A62,58327,51636,574,5561882,55,4 bis 14151 216,39 €
05331-04A77,510458,6164590642098-3 bis 25,5191 294,01 €
Bestellnummer
 
L1L2L3L4L5L6L7RαF1
kN
F2
kN
F3
kN
F4
kN
VLentsprechende
Druckschrauben
CADZub.PreisBestellen
05331-0139166186126-M592°0,81,10,20,30,08M5x30 190,18 €
05331-0251,5206251114512,5M591,5°11,20,710,26M6x35 201,49 €
05331-0378207,53619165,5-G1/890°12,50,651,10,35M8x45 216,39 €
05331-0410132134525196-G1/890,5°231,52,20,8M8x65 294,01 €