Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt und blau passiviert.Hinweis:Adapterplatten können in Kombination mit Schnellspannern angewendet werden. Sie ermöglicht ein flexibles Positionieren der darauf befestigten Schnellspannern.
Die Adapterplatten werden mit Hilfe von Exzenter Spannmodulen auf den Maschinentisch gespannt.
Vorteile:Flexibel verschieb- und positionierbar.
Flexibler Höhenaufbau durch Adapterblock.
Vereinfachte Montage durch Öffnung bei Form B.
Zubehör:Exzenter Spannmodule 10500
Schnellspanner 05….
Zeichnungshinweis:
Form A: geschlossen
Form B: offen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05312 Adapterplatte rund 310 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Adapterplatte rund

Adapterplatte rund, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Adapterplatte rund, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2BB1B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADZub.PreisBestellen
05312-145Ageschlossen4030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 25,47 €

Adapterplatte rund, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Adapterplatte rund, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung 2BB1B2B3B4B5D

D1D2D3LL1L2L3L4L5L6RR1R2SCADZub.PreisBestellen
05312-1145Boffen403030386016,514511,5M5M61408141326381054258,55 28,18 €