norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
05900

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung:nitrocarburiert und schwarz oxidiert.Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Zubehör:05280 Schutzkappen
05880 Befestigungswinkel
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildÖffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
Bestellnummer
Befestigungswinkel
CADZub.PreisBestellen
05900-006102386°67°16013501900720120005880-04  27,84 €
05900-008102386°67°20020002800830140005880-04  32,95 €
05900-010102390°71°250220045001200280005880-06  44,19 €
05900-012102488°68°280240055001000280005880-06  46,09 €
Bestellnummer
 
MAA1A2A3A4BB1B2B3B4B5B6CC2DHH1LL1CADZub.PreisBestellen
05900-006102M6x3526396,5--283917,512,5232,553,425,4-5,563,759,6193,360,5  27,84 €
05900-008102M8x4526449--31452116242,551,132,2-6,273,970,1230,474,9  32,95 €
05900-010102M10x5541,5598,5--43592619393,556,540-8,894,888286103,9  44,19 €
05900-012102M12x7044651040142672821403,556,552,313,58,5104,8101,6321,3122  46,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66