norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlblech DD11 1.0332.Ausführung:Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Zubehör siehe 05200 – 05280.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05130 Schnellspanner horizontal mit geradem Fuß 189 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit geradem Fuß

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1
min.
L1
max.
L3L4L5L6H
min.
H
max.
H1H2H4A
min.
A
max.
DD1JSS1S2F
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05130-05761839357,59,5444287241291620M5x356714240,805200-200  12,99 €
05130-061062651458,511,56058124361410,52428M6x4866,51736105200-205  16,83 €
05130-0814034745513,519827415446,516142428M8x607820362,305200-210  24,33 €
05130-10172,540906510,52010096205652016,54044M10x7099233,573,505200-215  28,41 €
05130-1221554113801825,51301122607324194044M12x8091226484,605200-220  31,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66