norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
05904

Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.
Griffelement Polyamid.
Ausführung:blank.Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht.Zubehör:05280 Schutzkappen
07111 Kugeldruckschrauben Edelstahl
07119 Druckschrauben Edelstahl
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07140 Druckstücke DIN 6311
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05904 Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl 167 kB

Zeichnungen

Schnellspanner horizontal mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLochbildÖffnungswinkel
Haltearm
Öffnungswinkel
Griff
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
05904-105002286°67°100650900550620 22,61 €
05904-106002386°67°160135019007201200 30,25 €
05904-108002386°67°200200028008301400 42,38 €
Bestellnummer
 
MAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADZub.PreisBestellen
05904-105002M5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8 22,61 €
05904-106002M6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5 30,25 €
05904-108002M8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9 42,38 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66