|
|
05302Schnellspanner variabel vertikal mit waagrechtem Fuß |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl. Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.Ausführung:vergütet und verzinkt. Griffelement ölbeständig.Hinweis:Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition. Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden. Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Lochbild | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | D | D1 | H | H2 | H3 | H4 | H6 | L | L1 | L3 | L5 | L6 | max. Spannhöhe | F kN | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
05302-035 | 2 | 25,7 | 42,4 | 32,4 | 12,7 | 27 | 48 | 10 | 6 | 32 | 28 | 24 | 5,5 | 19 | 129 | 41 | 10 | 42 | 100 | 93,7 | 51,3 | 30 | 60 | 123 | 35 | 1,1 |  | | 24,56 € | | 05302-040 | 1 | 25,4 | 53 | 38 | 25,4 | 33 | 60 | 13 | 8 | 48 | 40 | 30 | 6,5 | 25 | 160 | 62 | 14 | 60 | 126 | 116 | 63 | 40 | 76 | 154 | 40 | 2,5 |  | | 26,19 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|