norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
05912

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Griffelement Polyamid.
Entriegelungsbügel TPE.
Ausführung:nitrocarburiert und schwarz oxidiert.Hinweis:Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Zubehör:05280 Schutzkappen
07110 Kugeldruckschrauben
07117 Grippers verstellbar
07120 Gewindestifte mit Druckzapfen DIN 6332
07121 Gewindestifte mit Kugeldruckzapfen
07140 Druckstücke DIN 6311
07142 Druckstücke
Zeichnungshinweis:
1) Anschlagstift Position 1
2) Anschlagstift Position 2
Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit senkrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÖffnungswinkel
Haltearm
Position 1
Öffnungswinkel
Haltearm
Position 2
Öffnungswinkel
Haltearm
ohne Anschlag
Öffnungswinkel
Griff
Position 1
Öffnungswinkel
Griff
Position 2
Handkraft
FH
N
Haltekraft
F1
N
Haltekraft
F2
N
Spannkraft
F3
N
Spannkraft
F4
N
CADZub.PreisBestellen
05912-00610256°83°141°46°56°160135016509201050  27,41 €
05912-00810213°93°158°26°61°190200028009401350  32,75 €
05912-01010297°176°19°59°2502500450015002800  44,83 €
05912-01210211°88°164°24°60°2803000550014002800  46,35 €
BestellnummerLochbildMAA1A2A3A4BB1B2B3B6CC2D

HLL1CADZub.PreisBestellen
05912-0061023M6x351429712-10,25,217,512,553,437,65,55,5175,786,553  27,41 €
05912-0081023M8x452139919-10,25,220,615,651,1496,56,8207,610762  32,75 €
05912-0101022M10x5532508273,514,17,125,518,556,562,313925415395  44,83 €
05912-0121025M12x70325310,5--14,17,1282156,569,898,8272,1173,5113,5  46,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66