norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß, große Ausführung
05020

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß, große Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlblech DD11 1.0332.Ausführung:Stahlteile verzinkt.
Achsbolzen vergütet.
Kunststoffgriff ölbeständig.
Hinweis:Zubehör siehe 05200 – 05280.Zeichnungshinweis:
1) Kunststoffgriff 05200
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05020 Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß, große Ausführung 178 kB
 Technischer Hinweis für Schnellspanner 429 kB

Zeichnungen

Schnellspanner vertikal mit waagrechtem Fuß, große Ausführung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LL1
min.
L1
max.
L2L3L4BHH1H2H3H4ADD1R1R2SS1S3F
kN
Kunststoff-
griffe
CADZub.PreisBestellen
05020-141050165736010523562,525752140M14x908,5225230254344,605200-135  36,05 €
05020-16155521510090207058101301162750M16x14012,530030530544605200-140  56,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66