norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung
05560

Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt, blau passiviert.
Gegenhaken Form B (anschweißbar), blank.
Hinweis:Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert.

Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05560 Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung 162 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung

Spannverschlüsse einstellbar, schwere Ausführung, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spannverschlüsse einstellbar, schwere Ausführung, Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
05560-17020415062371830147M1030171420486162516520000 45,16 €
05560-18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 61,10 €

Gegenhaken Form A

mehr Info

Zeichnungen

Gegenhaken Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
05560-91851201A 6,61 €

Gegenhaken Form B

mehr Info

Zeichnungen

Gegenhaken Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
05560-92000601B 5,43 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66