norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schraube und Druckstück Automatenstahl.Ausführung:Schraube schwarz.
Druckstück brüniert.
Schraubenzapfen und Druckstück einsatzgehärtet.
Zeichnungshinweis:
1) Sprengring
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 05240 Druckschrauben mit Druckstück 112 kB

Zeichnungen

Druckschrauben mit Druckstück

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
LHDD1SF
max. kN
Filter
05240-06X32/37/42/527M6122,51
05240-08X38/43/48/53/639M81642,3
05240-10X53,5/58,5/63,5/68,5/83,511M102053,5
05240-12X64,5/69,5/74,5/84,5/104,513M122564,6
05240-16X70,3/75,3/85,3/105,3/130,315M163276
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66