norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Druckscheibe Edelstahl
04232_IG

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Druckscheibe Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet.
Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis:Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232_IG Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Druckscheibe Edelstahl 176 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel Edelstahl mit Innengewinde, Druckscheibe Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFarbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1Hub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-9541003elektrolytisch poliertM312614,411,5913,536,241,711,590 12,43 €
04232-9541004elektrolytisch poliertM412614,411,5913,536,241,711,590 12,43 €
04232-0541004elektrolytisch poliertM415,48181311,417,252,359,112,5100 13,21 €
04232-0541005elektrolytisch poliertM515,48181311,417,252,359,112,5100 13,21 €
04232-1541005elektrolytisch poliertM518921,51514,72270,479,21,24120 16,19 €
04232-1541006elektrolytisch poliertM618921,51514,72270,479,21,24120 16,19 €
04232-2541008elektrolytisch poliertM8271133,32418,328,8961081,58350 22,44 €
04232-9541303gestrahltM312614,411,5913,536,241,711,590 11,19 €
04232-9541304gestrahltM412614,411,5913,536,241,711,590 11,19 €
04232-0541304gestrahltM415,48181311,417,252,359,112,5100 11,89 €
04232-0541305gestrahltM515,48181311,417,252,359,112,5100 11,89 €
04232-1541305gestrahltM518921,51514,72270,479,21,24120 14,57 €
04232-1541306gestrahltM618921,51514,72270,479,21,24120 14,57 €
04232-2541308gestrahltM8271133,32418,328,8961081,58350 20,19 €