|
|
04232_AGExzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Oberfläche Grundkörper | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Hub S | Spannkraft F kN | Handkraft FH N | Filter |
---|
04232-9512003X | elektrolytisch poliert | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9512004X | elektrolytisch poliert | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0512004X | elektrolytisch poliert | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0512005X | elektrolytisch poliert | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1512005X | elektrolytisch poliert | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1512006X | elektrolytisch poliert | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2512008X | elektrolytisch poliert | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2512010X | elektrolytisch poliert | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-9512303X | gestrahlt | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-9512304X | gestrahlt | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10/15/30 | 1 | 1,5 | 90 |  | 04232-0512304X | gestrahlt | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15/20/30 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-0512305X | gestrahlt | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20/30/40/50 | 1 | 2,5 | 100 |  | 04232-1512305X | gestrahlt | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-1512306X | gestrahlt | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20/30/40/50 | 1,2 | 4 | 120 |  | 04232-2512308X | gestrahlt | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  | 04232-2512310X | gestrahlt | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25/30/40/50 | 1,5 | 8 | 350 |  |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|