Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232_AG Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde 213 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel Edelstahl mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFarbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
CADZub.PreisBestellen
04232-9512003X10-M312614,411,591336,241,71011,590 10,49 €
04232-9512003X15-M312614,411,591336,241,71511,590 10,49 €
04232-9512003X30-M312614,411,591336,241,73011,590 10,49 €
04232-9512004X10-M412614,411,591336,241,71011,590 10,49 €
04232-9512004X15-M412614,411,591336,241,71511,590 10,49 €
04232-9512004X30-M412614,411,591336,241,73011,590 10,49 €
04232-0512004X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 11,14 €
04232-0512004X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 11,14 €
04232-0512004X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 11,14 €
04232-0512005X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 11,14 €
04232-0512005X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 11,14 €
04232-0512005X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 11,57 €
04232-0512005X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 11,57 €
04232-1512005X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 13,11 €
04232-1512005X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 13,11 €
04232-1512005X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 13,61 €
04232-1512005X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 13,61 €
04232-1512006X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 13,11 €
04232-1512006X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 13,11 €
04232-1512006X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 13,61 €
04232-1512006X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 13,61 €
04232-2512008X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 17,82 €
04232-2512008X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 17,82 €
04232-2512008X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 18,37 €
04232-2512008X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 18,37 €
04232-2512010X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 17,82 €
04232-2512010X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 17,82 €
04232-2512010X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 18,37 €
04232-2512010X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 18,37 €
04232-9512303X10-M312614,411,591336,241,71011,590 9,43 €
04232-9512303X15-M312614,411,591336,241,71511,590 9,43 €
04232-9512303X30-M312614,411,591336,241,73011,590 9,43 €
04232-9512304X10-M412614,411,591336,241,71011,590 9,43 €
04232-9512304X15-M412614,411,591336,241,71511,590 9,43 €
04232-9512304X30-M412614,411,591336,241,73011,590 9,43 €
04232-0512304X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 10,02 €
04232-0512304X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 10,02 €
04232-0512304X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 10,02 €
04232-0512305X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 10,02 €
04232-0512305X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 10,02 €
04232-0512305X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 10,40 €
04232-0512305X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 10,40 €
04232-1512305X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 11,80 €
04232-1512305X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 11,80 €
04232-1512305X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 12,24 €
04232-1512305X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 12,24 €
04232-1512306X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 11,80 €
04232-1512306X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 11,80 €
04232-1512306X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 12,24 €
04232-1512306X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 12,24 €
04232-2512308X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 16,03 €
04232-2512308X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 16,03 €
04232-2512308X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 16,53 €
04232-2512308X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 16,53 €
04232-2512310X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 16,03 €
04232-2512310X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 16,03 €
04232-2512310X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 16,53 €
04232-2512310X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 16,53 €

Weitere Artikel dieser Kategorie