Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung:Griffhebel, Stiftschraube und Scheibe blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis:Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04232_AG Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde 201 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerGrößeDD1D2BB1HH1AA1LSpannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Hub
S
CADZub.PreisBestellen
04232-1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 7,94 €
04232-1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 7,94 €
04232-1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 8,13 €
04232-1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 8,13 €
04232-1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 7,94 €
04232-1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 7,94 €
04232-1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 8,13 €
04232-1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 8,13 €
04232-2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 13,02 €
04232-2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 13,02 €
04232-2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 13,93 €
04232-2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 13,93 €
04232-2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 13,02 €
04232-2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 13,02 €
04232-2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 13,93 €
04232-2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 13,93 €

Weitere Artikel dieser Kategorie