Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde
04233

Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Griffhebel Edelstahl 1.4308.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank.
Hinweis:Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zeichnungshinweis:
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 04233 Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde 178 kB

Zeichnungen

Exzenterhebel einstellbar Edelstahl mit Außengewinde

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFarbe
Grundkörper
DD1D2BB1HH1AA1LHub
S
Spannkraft
F
kN
Handkraft
FH
N
Filter
04233-9512003Xelektrolytisch poliertM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512004Xelektrolytisch poliertM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512004Xelektrolytisch poliertM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512005Xelektrolytisch poliertM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512005Xelektrolytisch poliertM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512006Xelektrolytisch poliertM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512008Xelektrolytisch poliertM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512010Xelektrolytisch poliertM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-9512303XgestrahltM312614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-9512304XgestrahltM412614,411,591336,241,710/15/3011,590
04233-0512304XgestrahltM415,48181311,21752,359,115/20/3012,5100
04233-0512305XgestrahltM515,48181311,21752,359,120/30/40/5012,5100
04233-1512305XgestrahltM518,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-1512306XgestrahltM618,1921,51514,52270,479,220/30/40/501,24120
04233-2512308XgestrahltM827,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
04233-2512310XgestrahltM1027,11133,3241828,59610825/30/40/501,58350
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66